Dugaszolható csatlakozó QS-8-4
130606
GTIN 4052568023645
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
8 mm külső Ø-jű tömlőhöz
2. pneumatikus csatlakozó
4 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 14 bar
Környezeti hőmérséklet
-10 °C - 80 °C
Névleges szélesség
2.8 mm