Dugaszolható csatlakozó QS-12-8
130608
GTIN 4052568023669
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
12 mm külső Ø-jű tömlőhöz
2. pneumatikus csatlakozó
8 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 14 bar
Környezeti hőmérséklet
-10 °C - 80 °C
Névleges szélesség
6.2 mm