Dugaszolható T-csatlakozó QST-16-12
130616
GTIN 4052568023744
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
16 mm külső Ø-jű tömlőhöz
2. pneumatikus csatlakozó
12 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 14 bar
Környezeti hőmérséklet
-10 °C - 80 °C
Névleges szélesség
7.6 mm