Csatlakozó aljzat MSSD-EB
151687
GTIN 4052568010720
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Elektromos csatlakozó
3 pólusú - Aljzat - Aljzat, döntött - C forma - a DIN EN 175301-803 szerint - DIN EN 61984 szerint - négyszög forma MSEB - négyzet alakú MSN2
Csatlakozási keresztmetszet
0.75 mm²
Védettség
IP65 - IEC 60529 szerint