Dugaszolható csavarzat QS-1/8-8-I

153015

GTIN 4052568010973

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
R1/8 külső menet
2. pneumatikus csatlakozó
8 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 14 bar
Környezeti hőmérséklet
-10 °C - 80 °C
Névleges szélesség
5.3 mm