L-csatlakozó QSL-12H-10
153064
GTIN 4052568011109
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
Push-in hüvely, Ø12 mm
2. pneumatikus csatlakozó
10 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 14 bar
Környezeti hőmérséklet
-10 °C - 80 °C
Névleges szélesség
6.1 mm