L-csatlakozó QSL-10

153073

GTIN 4052568031664

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
10 mm külső Ø-jű tömlőhöz
2. pneumatikus csatlakozó
10 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 14 bar
Környezeti hőmérséklet
-10 °C - 80 °C
Névleges szélesség
8.3 mm