L-csatlakozó QSLF-1/4-6-B
153275
GTIN 4052568033477
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G1/4 belső menet
2. pneumatikus csatlakozó
6 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 14 bar
Környezeti hőmérséklet
-10 °C - 80 °C
Névleges szélesség
4.3 mm