Dugaszolható csavarzat QS-1/4-4
190644
GTIN 4052568042790
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
R1/4 külső menet
2. pneumatikus csatlakozó
4 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 14 bar
Környezeti hőmérséklet
-10 °C - 80 °C
Névleges szélesség
3 mm