L-csatlakozó QSL-1/2-10
190661
GTIN 4052568042936
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
R1/2 külső menet - R1/2 külső menet
2. pneumatikus csatlakozó
10 mm külső Ø-jű tömlőhöz - 10 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 14 bar
Környezeti hőmérséklet
-10 °C - 80 °C
Névleges szélesség
8.3 mm