Szabványos henger DSNU-12-200-P-A

19197

GTIN 4052568009410

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
12 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
67.9 N
Löket
200 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon