Szabványos henger DSNU-25-125-PPV-A
19249
GTIN 4052568003463
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
25 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
294.5 N
Löket
125 mm
Csillapítás
pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható