Kompakt henger ADN-12-5-I-P-A
536211
GTIN 4052568087197
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
12 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
68 N
Löket
5 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon