Mágnestekercs MD-2-24VDC-PA
549903
GTIN 4052568051921
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Elektromos csatlakozó
a DIN EN 175301-803 szerint
Rögzítés módja
recés anyával
Tekercsparaméterek
24 V DC: 6,8 W
Védettség
IP65