Mágnestekercs VACN-N-A1-1
8029144
GTIN 4052568280482
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Elektromos csatlakozó
A forma - a DIN EN 175301-803 szerint
Rögzítés módja
recés anyával
Tekercsparaméterek
24 V DC: 0,7 W
Védettség
IP65