Mágnesszelep VUVS-LK25-B52-D-G14-1B2-S
8043219
GTIN 4052568287146
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
5/2, bistabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
1000 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
G1/4
Pneumatikus munkacsatlakozás
G1/4
Működtetés módja
elektromos