Producten
Sturingstechnologie en -software
Elektronische sturingen
Sturingen CECC
CECX-controllersystemen
Individuele controllers CESA
Accessoires voor elektronische sturingen
 

Elektronische sturingen

 
 
Afdrukken
 
  • Compacte controller met 400 MHz processor
  • CoDeSys provided by Festo
  • 12 digitale ingangen
  • 8 digitale uitgangen
  • 2 snelle tellers tot 250 kHz
  • Interfaces USB1.1, CANopen Master,
  • Ethernet 10/100 MBps en als optie
  • IO-Link, RS232, RS485/422
 
  • CPU MPC 5200, 32 Bit Controller
  • CODESYS provided by Festo
  • Softmotion 2,5 D
  • Digital IO, Encoder
  • Analog IO, PT 100
  • Ethernet 100 Mbps
  • 2xCANopen
  • tot 8 seriële interfaces (RS232, RS485, RS422)
 
  • AS-i Master Gateway
  • Veldbus-interface PROFIBUS-DP, CANopen
  • Dubbele adresdetectie
  • Directe bediening
  • Grafisch display
  • Uitgebreide diagnose via LED en display
 
  • Businterface
  • Aardingskit
  • Voedingseenheid
  • Omvormer
  • Stekker, kabel.