Produkty
Czujniki
Czujniki indukcyjne
Czujniki indukcyjne SIEA
Czujniki indukcyjne SIED
Czujniki indukcyjne SIEF
Czujniki indukcyjne SIEH
Czujniki indukcyjne SIEN
Czujniki indukcyjne SIES
Osprzęt
 
Czujniki >   

Czujniki indukcyjne

= Standardowy program produkcyjny
 
Standardowy program produkcyjny
 
Drukuj
 
  • Napięcie 15 ... 30V DC
  • Wielkość M8, M12, M18, M30
  • Wyjście analogowe 0 ... 10V, 4 ... 20 mA
  • Typ montażu - czujnik obudowany.
 
  • Napięcie 20 ... 320V DC, 20 ... 265 V AC
  • Wielkość M12, M18, M30
  • 2-żyły, bezstykowy
  • Czoło obudowanie lub nie
  • Standardowa odległość przełączania.
Specjalne właściwości:
  • Dla napięcia stałego i zmiennego
 
  • Napięcie 10 ... 30V DC
  • Wielkość M8, M12, M18, M30
  • PNP, NPN
  • Współczynnik redukcji = 1 dla wszystkich metali
  • Czoło całkowicie lub częściowo obudowane
  • Standardowa odległość przełączania.
Specjalne właściwości:
  • Odporny na zakłócenia przy spawaniu
 
  • Napięcie 10 ... 34V DC
  • Wielkość 3mm, M12, M18
  • PNP, NPN
  • Typ montażu - czujnik obudowany
  • Zwiększona odległość przełączania.
 
Standardowy program produkcyjny
  • Napięcie 10 ... 34V DC
  • Wielkość 4mm, M5, 6,5mm, M8, M12, M18, M30
  • PNP, NPN
  • Czoło obudowanie lub nie
  • Standardowa odległość przełączania.
 
  • Napięcie 10 ... 30 V DC
  • Wielkość: 5 x 5 x 25 mm, 40 x 40 x 120 mm, do rowka T (…-8M)
  • PNP, NPN
  • Montaż w rowku
  • Standardowa odległość przełączania
Specjalne właściwości:
  • The only inductive sensor for type 8 slots with patented LED status display
 
Standardowy program produkcyjny
  • Obszerny asortyment osprzętu do każdego zastosowania.
    • Zespoły mocujące
    • Uchwyty czujników
    • Zatrzaski
    • Znaczniki położenia