Produkty
Sterowniki i oprogramowanie
Sterowniki elektroniczne
Sterowniki CECC
Systemy sterowania CECX
Indywidualne sterowania CESA
Osprzęt
 

Sterowniki elektroniczne

 
Nowe produkty
 
Drukuj
 
Nowość 7/2014: Dodatkowe interfejsy i IO-Link
  • Kompaktowy sterownik z procesorem 400 MHz
  • CoDeSys provided by Festo
  • 12 wejść cyfrowych
  • 8 wyjść cyfrowych
  • 2 szybkie liczniki do 250 kHz
  • Interfejsy USB1.1, CANopen Master, Ethernet 10/100 MBps i opcjonalnie IO-Link, RS232, RS485/422
 
  • CPU MPC 5200, 32-bit controller
  • CODESYS provided by Festo
  • SoftMotion 2.5 D
  • Digital I/O, encoder
  • Analogue I/O, PT 100
  • Ethernet 100 Mbps
  • 2x CANopen
  • Do 8 portów szeregowych (RS232, RS485, RS422)
 
  • AS-i Master Gateway
  • Interfejs-Fieldbus PROFIBUS-DP, CANopen
  • Rozpoznawanie podwójnego adresowania
  • Bezpośrednia obsługa
  • Wyświetlacz graficzny
  • Rozbudowana diagnostyka przez diody LED i wyświetlacz
  • Specyfikacja 3.0
 
  • Przyłącze magistrali
  • Zestaw uziemienia
  • Zasilacz
  • Przetwornik
  • Wtyczka, kabel.