Produtos
Atuadores pneumáticos
Atuadores giratórios
Atuadores com aleta giratória
Atuadores giratórios com cremalheira/ pinhão
Atuadores lineares giratórios
 

Atuadores giratórios

 
Novos produtos
 
Imprimir
 
Programa padrão de fornecimento
  • Tamanhos 6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40, 63 mm
  • Torque 0,15 ... 40 Nm
  • Ângulo de rotação 0 ... 270°
  • Atuador giratório com aleta giratória.
 
Programa padrão de fornecimento
  • Tamanhos 6, 8, 12, 16, 20, 25, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Torque 0,16 ... 150 Nm
  • Ângulo de rotação 0 ... 360°
  • Atuador giratório com até 360 graus, com pinhão e cremalheira.
 
  • Diâmetro 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • Curso 10 ... 200 mm
  • Ângulo de rotação 0 ... 272°
  • Troque 1,25 ... 20 Nm
  • Atuadores com sentidos de função com controle individual.