Motores e reguladores de servo acionamento da Festo

Os motores podem ser utilizados numa vasta gama de aplicações nos mais diversos setores industriais. Mas porque são necessários os reguladores de servo acionamento? Os reguladores de servo acionamento controlam os modos de funcionamento do motor. Em conjunto com o motor constituem a interface entre a mecânica e o sistema de controlo, por isso podem ser descritos como o coração de qualquer sistema de controlo do movimento. Neste caso, a tarefa deles consiste em indicar ao motor o que este deve fazer em função do resultado de produção desejado, com que frequência e a que velocidade. Na indústria, a segurança, a precisão e a fiabilidade do sistema de acionamento têm a máxima prioridade. Oferecemos uma grande seleção de motores e reguladores de servo acionamento para uma vasta gama de requisitos. Configure agora a sua solução de servo acionamento em conjunto com a Engineering Tool Electric Motion Sizing, independentemente do seu contexto de controlo e fabricantes. Em seguida, pode colocar o seu sistema de acionamento em funcionamento de forma rápida e simples com a ajuda do Festo Automation Suite.

Saiba mais sobre as nossas diferentes categorias de produtos, como, por exemplo, reguladores de servo acionamento elétricos, servo motores ou motores de passo.

Regulador de servo acionamento CMMT-AS

Como regulador de servo acionamento standard e no nosso programa básico encontrará o regulador de servo acionamento CMMT-AS com capacidade multiprotocolo. Este regulador de servo acionamento compacto para movimentos de ponta a ponta e interpolados é ideal para diferentes sistemas de barramento baseados em Ethernet e pode ser integrado diretamente em contextos de sistemas de outros fabricantes.

Servoacionamento CMMT-AS

Servo motor EMMT-AS da Festo

O servo motor EMMT-AS, também incluído no programa básico da Festo, é a solução ótima para aplicações dinâmicas e exigentes. O atuador é sinónimo de rentabilidade máxima com desempenho máximo e oferece um emaranhado de binário muito baixo, o que garante uma boa capacidade de regulação e fidelidade da trajetória nas tarefas de posicionamento. A tecnologia de conexão simples (solução de um só cabo para poupar espaço) e o plugue giratório de 310° também permitem uma instalação rápida e flexível.

Servo motor EMMT-AS

Cabo de ligação NEBM

Para a conexão por ficha à sua eletrónica, oferecemos o componente adequado para cada tecnologia de acionamento. No nosso programa básico encontrará o cabo de ligação NEBM para servo motores, controladores de motor e reguladores de servo acionamento da Festo. A conexão por ficha pode ser utilizada com um amplo intervalo de temperaturas e também é adequada para cadeias de arrasto.

Cabo de ligação NEBM

Reguladores de servo acionamento e motores adequados para cada aplicação

Como complemento aos produtos standard e aos do nosso programa básico, dispomos de outros produtos em diversas categorias:

Todos os nossos produtos têm um preço atrativo e são versáteis. Oferecemos motores e reguladores de servo acionamento adaptados de forma ótima para acelerar ou desacelerar na faixa dos milissegundos. Os nossos produtos da Festo também são ideais para controlar com precisão a posição, a velocidade e o binário, ou para controlar e manter posições específicas com a máxima precisão possível.

Campos de atuação dos servo motores

Os servo motores da Festo são frequentemente utilizados em setores ou indústrias que dependem de uma alta precisão, flexibilidade e fiabilidade. Exemplos disso são:

  • Produção de plástico
  • Fabrico têxtil
  • Sistemas de embalamento
  • Robótica
  • Mobilidade elétrica
  • Tecnologia médica
  • Produção metalúrgica
  • Tecnologia de impressão
  • Tecnologia de transporte de peças

Graças à sua dinâmica, flexibilidade, precisão e desempenho, são frequentemente utilizados na indústria do embalamento e na tecnologia de montagem. No setor do plástico ou na tecnologia médica, os servo motores também são utilizados para executar movimentos precisos com um tempo de reação de alguns microssegundos. Os servo motores, com os reguladores adequados, também são necessários na produção e no processamento de metais para efetuar orifícios, dobras ou cortes de metais de forma precisa e automática.

Vantagens dos servo motores e dos reguladores de motores

O uso de servo motores e dos reguladores de motor adequados oferece muitas vantagens na produção. Os servo motores podem desenvolver todo o seu potencial, especialmente nos processos de automação. As seguintes vantagens destacam a utilização de servo motores em conjunto com os controladores de motor adequados:

  • Mais segurança: Os servo motores e controladores de motor oferecem a possibilidade de desconectar motores elétricos simultaneamente a partir de um ponto central em caso de emergência.
  • Montagem adjacente: A flexível tecnologia de montar os servo motores de modo adjacente facilita a montagem seguida de vários servo motores para que funcionem de maneira assíncrona. Podem ser integrados em sistemas de forma individualizada ou utilizar-se para desenvolver sistemas completamente novos.
  • Máxima precisão: As velocidades e os binários podem ser controlados e mantidos com precisão por meio de objetivos predefinidos. A velocidade também pode ser definida para um valor-alvo numa fração de segundos.
  • Reguladores inteligentes: A automação e a conectividade através do sistema de barramento podem ser realizadas diretamente com o atuador. No próprio sistema de acionamento também é possível processar diretamente os dados, por exemplo, para otimizar processos.
  • Maior eficiência: Os servo motores podem ser otimizados para obter um alto desempenho com o menor custo energético possível. Além disso, os servo motores requerem pouca manutenção e possuem uma longa vida útil.