Válvulas e terminais de válvulas

As válvulas são componentes pneumáticos utilizados na tecnologia de automação para controlar atuadores, como cilindros, cilindros sem haste, motores ou pinças. No que diz respeito às válvulas, distinguimos entre válvulas de acionamento pneumático, válvulas elétricas e válvulas de acionamento manual, disponibilizadas pela Festo em diferentes construções e versões. Além disso, também oferecemos válvulas para utilização com terminais de válvulas, consoante os requisitos do sistema.

Quando escolhe válvulas nesta fase, normalmente está a dar os últimos retoques numa instalação ou a substituir peças. O maior benefício é escolher primeiro a função de válvula correta, e depois selecionar o tipo de válvula correspondente.

Válvulas na pneumática

A pneumática é utilizada na automação industrial para transmitir movimento ou força, o que é normalmente realizado com a ajuda de ar comprimido. O movimento é realizado por atuadores, que, por sua vez, são controlados por válvulas ou terminais de válvulas na tecnologia de automação.

Componentes de um sistema pneumático simples (exemplo):

  • Cilindro
  • Válvula de controlo direcional
  • Acessórios

Se estiver a diagnosticar problemas relacionados com velocidade, repetibilidade ou tempos de ciclo, provavelmente estará a analisar o controlo do fluxo da válvula ou o comportamento da exaustão, e não apenas o atuador.

Válvulas elétricas e pneumáticas para todas as áreas de aplicação

As válvulas da Festo podem ser utilizadas de forma genérica ou configuradas individualmente, dependendo da aplicação. Além das válvulas de controlo direcional, válvulas on/off e válvulas reguladoras de fluxo ou pressão, o nosso portfólio de produtos também inclui válvulas piezoelétricas, que são válvulas reguladoras de pressão proporcionais caracterizadas pela sua longa vida útil e requisitos energéticos mínimos.

Válvulas de controlo direcional acionadas elétrica e pneumaticamente

Uma válvula de controlo direcional é utilizada para alterar, abrir ou bloquear o fluxo de ar comprimido num sistema pneumático.

Válvulas direcionais com acionamentos elétricos e pneumáticosda Festo:

Válvulas de processo e de fluidos com acionamento pneumático e mecânico

As válvulas de processo e de fluidos da Festo controlam os diferentes fluidos na sua máquina durante a refrigeração, lubrificação, limpeza, lavagem e esterilização, ou para a dosagem e mistura, independentemente de serem utilizadas para gases, fluidos de elevada viscosidade, pastas ou granulados.

  • Válvulas borboleta higiénicas
  • Válvulas de assento angular
  • Válvulas proporcionais
  • Válvulas de esfera

Reguladores de fluxo: velocidade, estabilidade e repetibilidade

As válvulas reguladoras de fluxo, também chamadas válvulas de passagem ou válvulas reguladoras de caudal, são utilizadas na pneumática para regular o fluxo de ar comprimido.

Válvulas reguladoras de caudalda Festo:

Segurança funcional: válvulas e terminais de válvulas da Festo

A segurança funcional de uma aplicação é essencial, especialmente na pneumática, uma vez que, ao contrário dos sistemas elétricos, aqui o trabalho é geralmente realizado com componentes de hardware comuns. Além das informações detalhadas sobre os produtos no nosso website, os nossos engenheiros de projeto estão disponíveis para prestar aconselhamento especializado até estar familiarizado com o sistema. Este serviço oferece-lhe uma forma mais rápida e económica de garantir a segurança do seu sistema.

Apoio técnico e manutenção da Festo

Produtos mais vendidos da Core Range da Festo

Exatamente o que procura: válvulas e terminais de válvulas em conformidade com as normas da Festo para tarefas universais e específicas de cada aplicação. A Festo oferece a solução correta para cada requisito. Inspire-se com os nossos produtos em destaque para a automação industrial.

FAQ - Perguntas frequentes respondidas de maneira clara

O que é uma válvula pneumática?

Tal como qualquer válvula, as válvulas pneumáticas têm uma função de controlo para determinar a quantidade de gás ou ar comprimido que pode circular. Numa válvula pneumática, o fluxo é controlado por um sinal pneumático.

Qual é a diferença entre válvulas elétricas e pneumáticas?

Podem ser utilizadas válvulas acionadas eletricamente (servo pilotadas) ou válvulas pneumáticas para controlar os atuadores. As válvulas acionadas eletricamente podem ser operadas com 12 V, 24 V ou 230 V. Variantes comuns são, por exemplo, as válvulas de 3/2 ou 5/2 vias. Por outro lado, as válvulas pneumáticas são acionadas por ar comprimido.

Que válvulas oferece a Festo?

A gama de produtos de válvulas e terminais de válvulas da Festo inclui:

  • Válvulas de controlo direcional
  • Válvulas on/off
  • Válvulas reguladoras de fluxo
  • Válvulas proporcionais
  • Válvulas de processo e de fluidos
  • Periféricos elétricos