Outros componentes pneumáticos

A pneumática é utilizada na tecnologia de automação para transferir movimento ou força com a ajuda de ar comprimido. A Festo é o seu parceiro para dispositivos pneumáticos na tecnologia de automação: como fornecedor líder mundial de soluções de automação normalizadas e personalizadas, o nosso catálogo de produtos inclui atuadores pneumáticos, válvulas e terminais de válvulas, sensores e sistemas de controlo inteligentes, bem como uma vasta gama de outros componentes pneumáticos para automação industrial.

Segurança funcional com dispositivos pneumáticos da Festo

Para a Festo, a qualidade dos componentes pneumáticos apresenta várias facetas - a segurança no manuseio de máquinas é uma delas. A nossa tecnologia de automação orientada para a segurança dedicada aos dispositivos pneumáticos garante-lhe que o seu local de trabalho é o mais seguro possível. No domínio da automação industrial, apoiamo-lo na implementação da segurança funcional em tecnologia de automação pneumática.

Os componentes pneumáticos da Festo são assim desenvolvidos, testados e aprovados de acordo com as normas relevantes. Os relatórios técnicos ajudam-no a implementar as funções de segurança dos nossos dispositivos pneumáticos de acordo com as normas.

O percurso a realizar para ter uma máquina segura: é o que distingue os dispositivos pneumáticos da Festo:

  • Máquinas seguras em todas as áreas de automação a partir de uma única fonte
  • Os dispositivos de segurança da Festo são certificados de acordo com todas as normas atuais, reduzindo o tempo de construção
  • Todos os valores característicos dos produtos padrão também estão disponíveis online
  • Cálculo rápido e fácil da redução de risco

Componentes pneumáticos para automação industrial

Os dispositivos pneumáticos da Festo podem ser utilizados universalmente ou configurados individualmente, em função da aplicação. Além das ferramentas de montagem pneumática, reservatórios de ar e pistolas de ar comprimido, o nosso catálogo de produtos inclui também diversos elementos para diminuir o ruído do ar de escape (silenciadores).

Pode encontrar mais produtos na nossa categoria: Silenciadores

Acumulador de ar comprimido

Os acumuladores de ar comprimido da Festo são utilizados para compensar as variações de pressão e fornecer maiores quantidades de ar comprimido para abastecer atuadores de ciclo rápido. Os componentes pneumáticos são caracterizados pela resistência à corrosão particularmente alta e estão em conformidade com as diretivas da UE.

Recipientes pneumáticos

Pistolas de ar comprimido

As pistolas de ar comprimido da Festo são utilizadas como dispositivos pneumáticos para o sopro seguro de ar comprimido em elementos da indústria do processamento. O nosso catálogo de pistolas de ar comprimido inclui:

  • A pistola de ar LSP da Festo: dosagem precisa e progressiva do caudal através do acionamento de uma alavanca
  • Bico de ar LPZ da Festo: com proteção pneumática de ar ou com silenciador

Pistolas de ar comprimido

Silenciador

Reduza o nível de ruído do seu sistema - com silenciadores pneumáticos da Festo. Os nossos componentes pneumáticos estão disponíveis em muitas versões: em construções pequenas e longas ou curtas, nas versões de plástico ou fundidas. Os silenciadores abertos especiais com uma abertura de saída permitem a operação sem problemas de um gerador de vácuo.

Silenciadores

Outros dispositivos pneumáticos da Festo

Componentes pneumáticos com a qualidade da Festo

Como fornecedor líder internacional de dispositivos pneumáticos em tecnologia de automação, a Festo oferece a solução certa para cada necessidade. Os sistemas de automação prontos a instalar e uma oferta de serviços baseada nas necessidades, que vai desde produtos personalizados até ao apoio e serviços especiais, tornam-nos um parceiro confiável para os nossos clientes no âmbito da automação industrial.

FAQ - Perguntas frequentes explicadas de forma clara

Para que serve a pneumática na automação industrial?

A pneumática é utilizada na automação industrial para transferir movimento ou força - isto é normalmente executado com a ajuda de ar comprimido. O movimento é realizado com atuadores; as válvulas são utilizadas para o controlo dos atuadores. Os componentes de um sistema pneumático simples são, por exemplo: o cilindro, a válvula de controlo direcional e outros componentes pneumáticos.

Dispositivos pneumáticos da Festo: que soluções estão disponíveis?

O catálogo de dispositivos pneumáticos da Festo inclui sistemas de automação prontos a instalar e soluções personalizadas para o processamento industrial.

Selecione entre:

  • Tecnologia de acionamento pneumático e servo pneumático
  • Válvulas pneumáticas e terminais de válvulas
  • Sensores, controladores e sistemas de câmaras compactos inteligentes
  • Dispositivos pneumáticos para a preparação de ar comprimido, tubos flexíveis e válvulas de processo

Onde são utilizados os componentes pneumáticos da Festo?

Os dispositivos pneumáticos da Festo para a tecnologia de acionamento são sinónimo de inovação e máxima produtividade na automação industrial e de processos, desde produtos individuais a soluções completas. Os nossos dispositivos pneumáticos caracterizam-se pela segurança funcional particularmente alta e são utilizados sempre que são necessárias soluções de alta qualidade para uma tecnologia de automação suave.