Y valf VZXF-L-M22C-M-B-G34-160-H3B1-50-16
1002503
GTIN 4052568226046
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
DIN ISO 228'e göre dişli soket G3/4
Akış Kv
5.2 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 16 bar
Nominal genişlik
16 mm