Y valf VZXF-L-M22C-M-A-G1-230-H3B1-50-16

1002504

GTIN 4052568226053

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
DIN ISO 228'e göre dişli soket G1
Akış Kv
10.8 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 16 bar
Nominal genişlik
23 mm