Y valf VZXF-L-M22C-M-A-G114-290-H3B1-50-10
1002506
GTIN 4052568226077
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
DIN ISO 228'e göre dişli soket G1 1/4
Akış Kv
19 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 10 bar
Nominal genişlik
29 mm