Y Valf VZXF-L-M22C-M-B-G2-430-H3B1-50-3
1002511
GTIN 4052568226121
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
DIN ISO 228'e göre dişli soket G2
Akış Kv
23 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 3 bar
Nominal genişlik
43 mm