Y Valf VZXF-L-M22C-M-A-G12-130-M1-V4V4T-50-16
1002512
GTIN 4052568226138
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
DIN ISO 228'e göre dişli soket G1/2
Akış Kv
3.8 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 16 bar
Nominal genişlik
13 mm