Y Valf VZXF-L-M22C-M-A-G34-180-M1-V4V4T-50-16

1002514

GTIN 4052568226152

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
DIN ISO 228'e göre dişli soket G3/4
Akış Kv
7.5 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 16 bar
Nominal genişlik
18 mm