Y valf VZXF-L-M22C-M-B-G34-180-M1-V4V4T-50-20

1002515

GTIN 4052568226169

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
DIN ISO 228'e göre dişli soket G3/4
Akış Kv
6.5 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 20 bar
Nominal genişlik
18 mm