Y Valf VZXF-L-M22C-M-A-G1-240-M1-V4V4T-50-16
1002516
GTIN 4052568226176
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
DIN ISO 228'e göre dişli soket G1
Akış Kv
12 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 16 bar
Nominal genişlik
24 mm