Y Valf VZXF-L-M22C-M-B-G1-240-M1-V4V4T-50-10

1002517

GTIN 4052568226183

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
DIN ISO 228'e göre dişli soket G1
Akış Kv
11 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 10 bar
Nominal genişlik
24 mm