Y valf VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-M1-V4V4T-50-7
1002520
GTIN 4052568226213
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
DIN ISO 228'e göre dişli soket G1 1/2
Akış Kv
25 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 7 bar
Nominal genişlik
35 mm