Y Valf VZXF-L-M22C-M-B-G2-450-M1-V4V4T-50-3
1002523
GTIN 4052568226244
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
DIN ISO 228'e göre dişli soket G2
Akış Kv
19.5 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 3 bar
Nominal genişlik
45 mm