Y Valf VZXF-L-M22C-M-B-G114-310-M1-V4V4T-80-10

1002528

GTIN 4052568226282

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
DIN ISO 228'e göre dişli soket G1 1/4
Akış Kv
17.5 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 10 bar
Nominal genişlik
31 mm