Y Valf VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-M1-V4V4T-80-16
1002529
GTIN 4052568226299
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
DIN ISO 228'e göre dişli soket G1 1/2
Akış Kv
29 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 16 bar
Nominal genişlik
35 mm