Y Valf VZXF-L-M22C-M-A-G2-450-M1-V4V4T-80-12
1002531
GTIN 4052568226312
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
DIN ISO 228'e göre dişli soket G2
Akış Kv
43 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 12 bar
Nominal genişlik
45 mm