Y Valf VZXF-L-M22C-M-B-G2-450-M1-V4V4T-80-5

1002532

GTIN 4052568226329

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
DIN ISO 228'e göre dişli soket G2
Akış Kv
39 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 5 bar
Nominal genişlik
45 mm