Y Valf VZXF-L-M22C-M-B-N12-120-H3B1-50-16
1002534
GTIN 4052568226343
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
ANSI/ASME B 1.20.1'e göre dişli soket 1/2 NPT
Akış Kv
3.7 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 16 bar
Nominal genişlik
12 mm