Y valf VZXF-L-M22C-M-B-N12-130-M1-V4V4T-50-40
1002546
GTIN 4052568226466
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
ANSI/ASME B 1.20.1'e göre dişli soket 1/2 NPT
Akış Kv
3.3 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 40 bar
Nominal genişlik
13 mm