Y Valf VZXF-L-M22C-M-B-N114-310-M1-V4V4T-80-10

1002556

GTIN 4052568226565

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
ANSI/ASME B 1.20.1'e göre dişli soket 1 1/4 NPT
Akış Kv
17.5 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 10 bar
Nominal genişlik
31 mm