Y valf VZXF-L-M22C-M-B-N2-450-M1-V4V4T-80-5

1002564

GTIN 4052568226640

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
ANSI/ASME B 1.20.1'e göre dişli soket 2 NPT
Akış Kv
39 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 5 bar
Nominal genişlik
45 mm