Susturuculu Egzost Kısma Valfi GRE-1/4
10352
GTIN 4052568002190
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
Ses basıncı kısma fonksiyonu
Kısma yönünde standart anma debisi
996 l/min
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Çalışma basıncı
0 bar - 10 bar
Ayar elemanı
Oluklu vida