Paralel tutucu HGPD-16-A
1132936
GTIN 4052568227012
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) kapatma tutma çenesi başına tutma kuvveti
47 N
Tutma çenesi başına strok
3 mm
Konum algılama
yaklaşım sensörü için
Tutma kuvveti güvencesi
Yok