Paralel tutucu HGPD-40-A

1132948

GTIN 4052568227135

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) kapatma tutma çenesi başına tutma kuvveti
267 N
Tutma çenesi başına strok
10 mm
Konum algılama
yaklaşım sensörü için
Tutma kuvveti güvencesi
Yok