Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DSM-T-25-270-P-FW-A-B
1145099
GTIN 4052568227494
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Boyut
25
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork
10 Nm
Dönüş açısı
0 deg - 270 deg
Konum algılama
yaklaşım sensörü için