Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DSM-T-32-270-CC-A-B
1145106
GTIN 4052568227548
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Boyut
32
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork
20 Nm
Dönüş açısı
0 deg - 246 deg
Konum algılama
yaklaşım sensörü için