Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DSM-T-40-270-P-A-B
1145110
GTIN 4052568227562
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Boyut
40
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork
40 Nm
Dönüş açısı
0 deg - 270 deg
Konum algılama
yaklaşım sensörü için