Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DSM-T-63-270-CC-A-B
1145118
GTIN 4052568227623
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Boyut
63
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork
80 Nm
Dönüş açısı
0 deg - 240 deg
Konum algılama
yaklaşım sensörü için