Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DSM-T-16-270-A-B
1145123
GTIN 4052568227654
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Boyut
16
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork
5 Nm
Dönüş açısı
0 deg - 270 deg
Konum algılama
Yok